(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pinzas de radio de nariz larga

Pinzas de radio de nariz larga
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de radio de punta larga, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-46

 
Número de Parte
PR-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Dureza de la hoja HRC58±4 Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 75 Suplemento Punta con grabado interno.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PR-46 de la serie Pinzas de radio de nariz larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico