(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - punta larga, empuñadura acojinada, acero al carbono, PR

Alicates - punta larga, empuñadura acojinada, acero al carbono, PR
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PR-15
PR-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101422100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101602.6130

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Con o sin resorte NA
Conjunto / artículo individual Objeto unico Dureza de la hoja HRC58±4 Material Acero de alto carbono
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Suplemento Punta con grabado interno.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico