(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de plomo en miniatura PS-04

Pinzas de plomo en miniatura PS-04
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para cables en miniatura PS-04, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-04

Número de Parte
PS-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 132
Con o sin resorte Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Dureza de la hoja HRC46±4
Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 69
Suplemento Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS-04 de la serie Pinzas de plomo en miniatura PS-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico