(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga en miniatura PS-01

Alicates de punta larga en miniatura PS-01
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga en miniatura PS-01, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-01

 
Número de Parte
PS-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 139
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Dureza de la hoja HRC58±4 Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 68 Características Tipo de punta de aguja adecuada para trabajos de precisión. Suplemento Punta con grabado interno.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS-01 de la serie Alicates de punta larga en miniatura PS-01.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico