(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de anillo E PZ-01/02

Alicates de anillo E PZ-01/02
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates para anillos E PZ-01/02, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PZ-01
PZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101503-473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101645-9130
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Peso
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Características Óptimo para retirar el anillo E unido al eje del instrumento de precisión. La punta de la estructura especial se encuentra en el espacio entre el anillo E y el eje, y es posible realizar trabajos de desmontaje muy fácilmente. Está magnetizado en la punta y sostiene el anillo E de forma más segura. Suplemento Caja conjunta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico