(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de brocas DR-10 - 17

Juego de brocas DR-10 - 17
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación, Phillips (+)/ranurado (-), Torx
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 00, número 0, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Incluido, ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de puntas DR-10 – 17, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DR-10
DR-11
DR-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNormas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Tamaño de la broca Longitud total
(mm)
Establecer contenido Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CombinaciónNúmero 00 / Numero 1 / Número 24.5 ~ 62.5 ~ 6(+): # 00, # 1, # 2; (-): 4.5, 6; Broca hexagonal: 2.5, 3, 4, 5, 6-# 00, # 1, # 2, -4.5, -6; Bola Bit 2.5, 3, 4, 5, 697Incluye soporte tipo bureta para guardar y transportar las brocas cómodamente.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CombinaciónNúmero 00 / Numero 1 / Número 24.5 ~ 61.5 ~ 4(+): # 00, # 1, 2; (-): 4.5, 6; Bit hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 4Longitud total del bit: 30# 00, # 1, # 2, -4.5, -6; Broca hexagonal 1.5, 2, 2.5, 3, 467Incluye soporte tipo bureta para guardar y transportar las brocas cómodamente.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Phillips (+)/Flathead (-)Número 0 / Numero 1 / Número 26-(+) Bit de doble extremo: # 2X65, # 2X110; (+) Bit escalonado: # 0X85, # 1X100, # 2X150; (+) (-) Bit: # 2/6X135-Bit de doble cabeza # 2 x 65 # 2 x 110, Bit escalonado # 0 x 85, # 1 x 100, # 2 x 150, + - Bit # 2/-6x135147Incluye soporte tipo bureta para guardar y transportar las brocas cómodamente. Este juego de brocas es ideal para controladores eléctricos y recargables.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán Disponible Lado opuesto(mm) Bit lados opuestos: 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico