(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud total (mm): 110
· Masa (sol): 85
· Ancho de la punta (mm): 2
· Medida nominal: 100
· RoHS: Corresponde a
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud total(mm) | 110 | Masa(g) | 85 | Ancho de la punta(mm) | 2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente