(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini juego de llaves TS-04

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-04

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

ModeloCombinaciónMecanismo de trinqueteNA
Cabeza oscilante (flexible)NALongitud total(mm)100 ~ 114
Ángulo de desplazamiento(°)30Tamaño de ancho de dos lados(mm)4×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×7
Artículo único / conjuntoEstablecer productoEstablecer contenidoTS-41、42、43、44、45、46、47、48
Espesor(mm)1.5Peso(g)85
Cantidad de juegos8MaterialInoxidable SUS420J2
Mostrar más
DurezaHRC52±2Especificaciones4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
RoHS10 - -
Mostrar menos
Número de Parte
TS-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 100 / 106 / 114 Ángulo de desplazamiento(°) 30 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 7×6.5 / 4×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 8×7
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido TS-41、42、43、44、45、46、47、48 Espesor(mm) 1.5
Peso(g) 85 Cantidad de juegos 8 Material Inoxidable SUS420J2
Dureza HRC52±2 Especificaciones 4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-04 de la serie Mini juego de llaves TS-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico