(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sistema de soldadura en frío Durmetal Standard

Sistema de soldadura en frío Durmetal Standard
  • Descuento por volumen

[Características]
Versátil y perfecto para reparar cualquier cosa.
Después del curado, se vuelve tan duro como el duraluminio.
Después de 24 horas es posible realizar mecanizados como taladrado, roscado y corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BM-05
BM-05KIT
BM-025JN
BM-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
Establecer contenido Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Juego estándar Durmetal®123-0352500Tipo estándar (tipo 2-líquido)1 juego (2 líquidos tipo mixto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Kit de prueba estándar Durmetal®251-6004500Tipo estándar (tipo 2 líquidos): 500 g, limpiador 250 ml, cinta de refuerzo: 10 cm (ancho) x 1 m (largo), 1 espátula para mezclar, copa x 1, estuche interior1 juego (tipo estándar (tipo 2 fluidos) 500 g / limpiador 250 ml / cinta de refuerzo [ancho 10 cm X largo 1 m] / 1 espátula para mezclar / 1 taza / estuche interior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Durmetal® Standard Junior Kit275-1305250Tipo estándar (tipo 2 líquidos): 250 g, limpiador 100 ml, cinta de refuerzo: 10 cm (ancho) x 1 m (largo), 1 espátula para mezclar, estuche interior1 juego (tipo estándar (tipo de 2 fluidos) 250 g / limpiador 100 ml / cinta de refuerzo [ancho 10 cm X largo 1 m] / 1 espátula para mezclar / caja interior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Juego estándar Durmetal®123-03611000Tipo estándar (tipo 2-líquido)1 juego (2 líquidos tipo mixto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Agente reparador para metal Color Otro Características 1 Es de tipo universal y es ideal para reparar cualquier cosa.
Características 2 La dureza del duraluminio se logra después del curado. Características 3 Permite el mecanizado, como el taladrado de agujeros, roscado y corte después del paso de 24 horas. Características 5 Adhesión y reparación de varios tipos de objetos sólidos.
Tiempo de curado (20 ° C) Aproximadamente 3 horas Especificaciones Tipo de mezcla de 2 partes Ingrediente principal Base de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico