(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: vástago de fresa, broca de cañón de pistola en espiral, carburo

Brocas sólidas de carburo: vástago de fresa, broca de cañón de pistola en espiral, carburo
  • Descuento por volumen

Ideal para aluminio, latón y resina. El diseño de alta torsión reduce drásticamente las rebabas. En comparación con los taladros de media luna convencionales, la descarga por astillado, el rendimiento de corte y la vida útil han mejorado considerablemente. El diseño de 1 flauta proporciona una precisión de mecanizado sobresaliente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHD0.1CB
SHD0.2CB
SHD0.3CB
SHD0.4CB
SHD0.5CB
SHD0.6CB
SHD0.7CB
SHD0.8CB
SHD0.9CB
SHD0.11CB
SHD0.12CB
SHD0.13CB
SHD0.14CB
SHD0.15CB
SHD0.16CB
SHD0.17CB
SHD0.18CB
SHD0.19CB
SHD0.21CB
SHD0.22CB
SHD0.23CB
SHD0.24CB
SHD0.25CB
SHD0.26CB
SHD0.27CB
SHD0.28CB
SHD0.29CB
SHD0.31CB
SHD0.32CB
SHD0.33CB
SHD0.34CB
SHD0.35CB
SHD0.36CB
SHD0.37CB
SHD0.38CB
SHD0.39CB
SHD0.41CB
SHD0.42CB
SHD0.43CB
SHD0.44CB
SHD0.45CB
SHD0.46CB
SHD0.47CB
SHD0.48CB
SHD0.49CB
SHD1.0CB
SHD1.1CB
SHD1.2CB
SHD1.3CB
SHD1.4CB
SHD1.5CB
SHD1.6CB
SHD1.7CB
SHD1.8CB
SHD1.9CB
SHD2.0CB
SHD2.2CB
SHD2.3CB
SHD2.4CB
SHD2.5CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.74.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.110.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.130.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.140.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.160.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.211.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.221.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.231.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.241.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.261.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.271.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.281.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.291.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.311.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.321.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.331.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.341.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.352.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.362.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.372.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.382.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.392.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.412.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.422.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.432.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.442.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.462.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.472.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.482.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.492.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.69.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.313.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.514.4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 50
Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA diámetro del vástago d(mm) 3 Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico