(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca dura en miniatura Toglon, con recubrimiento ALT, regular

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca dura en miniatura Toglon, con recubrimiento ALT, regular
  • Descuento por volumen

Excelente rendimiento en comparación con los tipos convencionales de alta dureza. El diseño de 3 flautas brinda un acabado con una precisión de diámetro de orificio sobresaliente y una rugosidad de la superficie del orificio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHMDR0.1CBALT
TGHMDR0.2CBALT
TGHMDR0.3CBALT
TGHMDR0.4CBALT
TGHMDR0.5CBALT
TGHMDR0.6CBALT
TGHMDR0.8CBALT
TGHMDR0.9CBALT
TGHMDR0.15CBALT
TGHMDR1CBALT
TGHMDR1.1CBALT
TGHMDR1.2CBALT
TGHMDR1.3CBALT
TGHMDR1.4CBALT
TGHMDR1.5CBALT
TGHMDR1.6CBALT
TGHMDR1.7CBALT
TGHMDR1.9CBALT
TGHMDR2CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud efectiva L 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.61.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21.22.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.83.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.45.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.536.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.67.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84.810.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95.411.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16.614.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27.215.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37.816.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48.418.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5919.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.69.620.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710.222.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911.424.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21226

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 50
Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD(ALT)
Con / sin orificio de aceite NA diámetro del vástago d(mm) 3 Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico