(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca dura en miniatura Toglon, recubierta ALT, punta

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca dura en miniatura Toglon, recubierta ALT, punta
  • Descuento por volumen

Excelente rendimiento en comparación con los tipos convencionales de alta dureza. El diseño de 3 flautas brinda un acabado con una precisión de diámetro de orificio sobresaliente y una rugosidad de la superficie del orificio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHMDS0.1CBALT
TGHMDS0.2CBALT
TGHMDS0.3CBALT
TGHMDS0.4CBALT
TGHMDS0.5CBALT
TGHMDS0.6CBALT
TGHMDS0.8CBALT
TGHMDS0.9CBALT
TGHMDS0.15CBALT
TGHMDS0.25CBALT
TGHMDS1CBALT
TGHMDS1.1CBALT
TGHMDS1.2CBALT
TGHMDS1.3CBALT
TGHMDS1.4CBALT
TGHMDS1.5CBALT
TGHMDS1.6CBALT
TGHMDS1.7CBALT
TGHMDS1.8CBALT
TGHMDS1.9CBALT
TGHMDS2CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud efectiva L 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.60.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21.21.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.82.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.42.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.533.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.64.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84.85.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.91.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.51.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16.67.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27.28.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37.89.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48.410.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5910.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.69.611.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710.211.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810.812.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911.413.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21214

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 50
Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD(ALT)
Con / sin orificio de aceite NA diámetro del vástago d(mm) 3 Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico