(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Realiza agujeros pasantes de 20D o más en acero templado.
· H7 o mayor precisión es posible debido a la circularidad y cilindricidad extremadamente altas y la excelente rugosidad de la superficie.
· También puede mecanizar agujeros de pasador de expulsión de moldes, etc., de una vez sin un agujero piloto.
· Los procesos reducidos pueden ayudar a acortar el tiempo de entrega.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
material de trabajo | acero de alta dureza | Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | ALD(ALT) | Con / sin orificio de aceite | NA |
Numero de flautas | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente