(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca dura Toglon, recubierta ALT, regular

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca dura Toglon, recubierta ALT, regular
  • Descuento por volumen

· El diseño de la cuchilla de 3 flautas brinda un acabado con una precisión de diámetro de orificio sobresaliente y una rugosidad de la superficie del orificio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHDR1CBALT
TGHDR1.1CBALT
TGHDR1.2CBALT
TGHDR1.3CBALT
TGHDR1.4CBALT
TGHDR1.5CBALT
TGHDR1.6CBALT
TGHDR1.7CBALT
TGHDR1.8CBALT
TGHDR1.9CBALT
TGHDR2CBALT
TGHDR2.1CBALT
TGHDR2.2CBALT
TGHDR2.3CBALT
TGHDR2.4CBALT
TGHDR2.5CBALT
TGHDR2.6CBALT
TGHDR2.7CBALT
TGHDR2.8CBALT
TGHDR3CBALT
TGHDR3.1CBALT
TGHDR3.2CBALT
TGHDR3.3CBALT
TGHDR3.4CBALT
TGHDR3.5CBALT
TGHDR3.6CBALT
TGHDR3.7CBALT
TGHDR3.8CBALT
TGHDR3.9CBALT
TGHDR4CBALT
TGHDR4.1CBALT
TGHDR4.2CBALT
TGHDR4.3CBALT
TGHDR4.4CBALT
TGHDR4.5CBALT
TGHDR4.6CBALT
TGHDR4.7CBALT
TGHDR4.8CBALT
TGHDR4.9CBALT
TGHDR5CBALT
TGHDR5.5CBALT
TGHDR6CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago d
(mm)
Longitud efectiva L 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16.650313.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27.250314.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37.850315.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48.450316.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5950318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.69.650319.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710.250320.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.810.850321.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911.450322.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22160424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.112.660425.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213.260426.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.313.860427.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414.460428.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51560430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.615.660431.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.716.260432.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.816.860433.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31860436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.118.680437.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.219.280438.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.319.880439.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420.480410.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52180442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.621.6100643.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.722.2100644.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.822.8100645.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.923.4100646.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

424100648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.124.6100649.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.225.2100650.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.325.8100651.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.426.4100652.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.527100654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.627.6100655.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.728.2100656.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.828.8100657.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.929.4100658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530100660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.533120666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

636120872

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento ALD(ALT) Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico