(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo: escariador duro Toglon, recubrimiento ALT

Escariadores espirales de carburo: escariador duro Toglon, recubrimiento ALT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El acero endurecido HRC40-72 puede mecanizarse.
· 4 flautas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGHR3CBALT
TGHR5CBALT
TGHR6CBALT
TGHR6.01CBALT
TGHR7CBALT
TGHR8CBALT
TGHR9CBALT
TGHR12CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34044804+0.007~+0.002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550571006+0.009~+0.003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650571006+0.009~+0.003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0150571006+0.009~+0.003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750601008+0.011~+0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850601008+0.011~+0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9607312010+0.011~+0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12708614012+0.013~+0.006
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero de alta dureza Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Tipo de recubrimiento ALT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico