(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sputter Felt 28CF (espesor de 2.8 mm)

Sputter Felt 28CF (espesor de 2.8 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tela de fieltro es más liviana y barata que los productos de tela convencionales.
· No tiene textura, por lo que es difícil que la escoria quede atrapada, y cualquier escoria atrapada se puede quitar fácilmente.
· La superficie de corte no se deshilacha.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de recepción de escorias. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
28CF-11
28CF-12
28CF-15
28CF-22
28CF-25
28CF-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10001000Cortar217-2658360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10002000Cortar217-2666720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10005000Cortar217-26741800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20002000Cortar415-22551440
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20005000Cortar415-22633600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100020000Rodar217-26827200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Salpicadura de fieltro Código de material JIS Un tipo Espesor (mm) 2.8
Aplicación Para operaciones de recepción de escoria. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo) Especificaciones JIS A 1323 Número de tipo A aprobado 01 A0768 Material del producto Fibra 100% resistente al fuego.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico