(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja Sputter Básica A Una Cara

Hoja Sputter Básica A Una Cara
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un producto de bajo costo certificado de Clase B.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-1BS
TSP-2BS
TSP-4BS
TSP-6BS
TSP-RBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1284-7221600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2284-72301200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4284-72482400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6284-72563600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

---100030000Rodar284-726418000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Tejido de fibra resistente al fuego. / Silicio (blanco) procesamiento por un lado Código de material JIS Tipo B
Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado. Especificaciones JIS A 1323 Tipo B Producto aprobado Número 04 A2169, Asociación Japonesa de Retardante de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba CO050009 Espesor del producto Aproximadamente 1 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico