(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sputter Sheet Platinum

Sputter Sheet Platinum
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Tipo que adhiere chispas y escoria.
· Tiene una excelente resistencia a la tracción, suave y fácil de manejar.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-1P
TSP-2P
TSP-4P
TSP-6P
TSP-RP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1254-7201630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2254-72101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4254-72282520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6254-72363780
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

---100030000Rodar254-724418900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Código de material JIS Un tipo Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Especificaciones JIS A 1323 Tipo A Producto aprobado Número 03 A0140, Asociación Japonesa de Retardantes de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba CO030041 Espesor del producto Aproximadamente 1.3 mm Material del producto Fibra resistente al fuego: sin mecanizado de silicio (tejido gris)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico