(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sputter Sheet Deluxe

Sputter Sheet Deluxe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tejido de fibra resistente a las llamas está recubierto por ambos lados con silicona especial.
· Tipo que repele cualquier chispa y escoria.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto. (Sin asbesto)
[Aplicaciones]
· Como una hoja para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una cubierta de conducto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPS-1
SPS-2
SPS-4
SPS-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1121-0122730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2121-01311460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4121-01492920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6121-01574380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Tejido de fibra resistente al fuego. / Procesamiento de doble cara de silicio Código de material JIS Un tipo
Aplicación Como una hoja para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una cubierta de conducto. Especificaciones JIS A 1323 Tipo A Producto aprobado Número 08 A3823, Asociación Japonesa de Retardantes de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba C2120018 Espesor del producto Aproximadamente 1 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico