(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave fija antichispas - tipo acodado de un solo extremo, CBKP

Llave fija antichispas - tipo acodado de un solo extremo, CBKP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Modelo de aberturas simples
· Característica: Esta herramienta no produce chispas incluso cuando se aplica fricción o impacto. Ya ha recibido la certificación de la agencia de acreditación estadounidense FM, y ha adquirido la certificación UKAS (United Kingdom Accreditation service).
· Material: Aleaciones de cobre y berilio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBKP-17
CBKP-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(G)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17310200420-8315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27400500420-8374

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Tipo de un solo extremo Aprobación adquirida Aprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK) Características Esta herramienta no produce chispas incluso cuando se aplica fricción o choque. Ya recibió la certificación de la agencia de acreditación estadounidense FM Approvals y adquirió la certificación UKAS (Servicio de Acreditación del Reino Unido).
Material Aleaciones De Cobre De Berilio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico