(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave offset de un solo extremo (60 °)

Llave offset de un solo extremo (60 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBKO-22
CBKO-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(G)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22190200420-8196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27230310420-8226

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Tipo de un solo extremo Aprobación adquirida Aprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK) Características Esta herramienta no produce chispas incluso cuando se aplica fricción o choque. Ya recibió la certificación de la agencia de acreditación estadounidense FM Approvals y adquirió la certificación UKAS (Servicio de Acreditación del Reino Unido).
Material Aleaciones De Cobre De Berilio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico