(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HSS Precision Combination Stamps A Set【1-26 piezas por paquete】

HSS Precision Combination Stamps A Set

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Un conjunto de grabado tipo
  • Juego de grabado tipo B
  • Conjunto de grabado de dígitos
  • Conjunto de grabado de letras en inglés
  • Descuento por volumen

· Modelo: Impresora combinada de precisión de acero de alta velocidad
· Dureza: HRC60 grados
· Establecer contenido: 0-9: por 3,30 unidades;A-Z: por 1,26 unidades;símbolo (/,—,X,· ,. ,+,±, (,), y): por 1,10 unidades;espaciador: 8 unidades;caja de madera: 1 unidad;poseedor (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque
· Material: Acero de alta velocidad (SKH-51)
· Característica: Se pueden grabar caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm) al mismo tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UC-15AS
UC-15BS
UC-15E
UC-15S
UC-20AS
UC-20BS
UC-20E
UC-20S
UC-25AS
UC-25BS
UC-25E
UC-30AS
UC-30BS
UC-30E
UC-30S
UC-40AS
UC-40BS
UC-40E
UC-40S
UC-50AS
UC-50BS
UC-50E
UC-50S
UC-60AS
UC-60BS
UC-60E
UC-60S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre Establecer contenido Establecer contenido Cantidad
(Libro)
Altura de letras A
(mm)
Ancho de caracter B
(mm)
Paso de los personajes P
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-1.512294-0175750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-1.512294-0191300.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5A a Z: 1 cada uno, 26 piezas261.512294-020573.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.50-9: 1 cada uno, x 10101.512294-022128.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-21.32.4294-0230870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-21.32.4294-0256342.5

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2A a Z: 1 cada uno, 26 piezas2621.32.4294-0264100.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20-9: 1 cada uno, x 101021.32.4294-028140.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-2.51.72.7294-02991010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-2.51.72.7294-0311360.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.5A a Z: 1 cada uno, 26 piezas262.51.72.7294-0329126.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-323294-03531150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-323294-0370385.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3A a Z: 1 cada uno, 26 piezas26323294-0388140.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30-9: 1 cada uno, x 1010323294-040051.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-42.73.7294-04181180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-42.73.7294-0434427.5

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4A a Z: 1 cada uno, 26 piezas2642.73.7294-0442152.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40-9: 1 cada uno, x 101042.73.7294-046962.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-53.34.3294-04771250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-53.34.3294-0493472.5

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5A a Z: 1 cada uno, 26 piezas2653.34.3294-0507183.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50-9: 1 cada uno, x 101053.34.3294-052374.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60-9: por 3, 30 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; símbolo (/, -, X, ·,., +, ±, (,), y): por 1, 10 unidades; espaciador: 8 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1.5 mm y 2.0 mm es pequeño, 2.5 mm o mayor es grande): 1 bloque-645294-05311320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60-9: por 1, 10 unidades; AZ: por 1, 26 unidades; espaciador: 5 unidades; caja de madera: 1 unidad; soporte (1,5 mm y 2,0 mm son pequeños, 2,5 mm o más son grandes): 1 bloque-645294-0558517.5

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6A a Z: 1 cada uno, 26 piezas26645294-0566215.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60-9: 1 cada uno, x 1010645294-058286.7
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre Establecer contenido Establecer contenido Cantidad
(Libro)
Altura de letras A
(mm)
Ancho de caracter B
(mm)
Paso de los personajes P
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Sello combinado de precisión de alta velocidad Dureza HRC60 grados Material Acero de alta velocidad (SKH-51)
Características Se pueden grabar al mismo tiempo caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico