(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón de cinturón

Punzón de cinturón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta de la cuchilla es delgada y puede cortar claramente.
· La forma hace que las virutas sean fácilmente extraíbles.
· El tratamiento de enfriamiento especial logra una alta nitidez y una reducción de costos.
· Está en relieve, por lo que la confirmación de las dimensiones es fácil.
· Este producto tiene un acabado de óxido negro (acabado Parker).
[Aplicaciones]
· Para hacer agujeros en cinturones, cuero, vinilo, caucho, papel, tela, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPO-320
TPO-330
TPO-340
TPO-350
TPO-360
TPO-380
TPO-400
TPO-420
TPO-460
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3812532336-4844540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3813033336-4852575
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4213034336-4861655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4213035336-4879645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4213036336-4887630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4513038336-4909680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4813540336-4925820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5013542336-4941920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5414046336-49841020
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Banda Aplicación Para hacer agujeros en cinturones, cuero, vinilo, caucho, papel, tela, etc.
Material Acero al carbón Características La punta de la cuchilla es delgada y puede cortar con claridad. Especificaciones Óxido negro (acabado Parker)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico