(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Morir

Morir
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Proporciona perforación precisa.
[Aplicaciones]
· Para instalar en una punzonadora grande especial para perforar agujeros redondos en materiales de hierro y acero para puentes, vigas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TUU-8.0
TUU-8.5
TUU-10.0
TUU-10.5
TUU-11.0
TUU-12.0
TUU-13.0
TUU-14.0
TUU-14.5
TUU-15.0
TUU-16.0
TUU-17.5
TUU-18.0
TUU-18.5
TUU-19.0
TUU-20.0
TUU-20.5
TUU-21.5
TUU-22.0
TUU-22.5
TUU-23.0
TUU-23.5
TUU-24.0
TUU-24.5
TUU-38-8.0
TUU-38-8.5
TUU-38-10.0
TUU-38-10.5
TUU-38-11.0
TUU-38-12.0
TUU-38-13.0
TUU-38-14.0
TUU-38-14.5
TUU-38-15.0
TUU-38-16.0
TUU-38-17.5
TUU-38-18.0
TUU-38-18.5
TUU-38-19.0
TUU-38-20.0
TUU-38-20.5
TUU-38-21.5
TUU-38-22.0
TUU-38-22.5
TUU-38-23.0
TUU-38-23.5
TUU-38-24.0
TUU-38-24.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño real
(mm)
Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Tipo estándar4989999113242229-4630320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5Tipo estándar4989999113259229-4656320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11Tipo estándar4989999113266229-4672300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.6Tipo estándar4989999113273229-4699300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.1Tipo estándar4989999113280229-4711300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2Tipo estándar4989999113297229-4737300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.2Tipo estándar4989999113303229-4753300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.3Tipo estándar4989999113310229-4770300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8Tipo estándar4989999113327229-4796300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.3Tipo estándar4989999113334229-4818290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.3Tipo estándar4989999113341229-4834290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19Tipo estándar4989999113358229-4851290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.5Tipo estándar4989999113365229-4877280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Tipo estándar4989999113372229-4893280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5Tipo estándar4989999113389229-4915280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5Tipo estándar4989999113396229-4931270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Tipo estándar4989999113402229-4958270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23Tipo estándar4989999113419229-4974270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.5Tipo estándar4989999113426229-4991260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Tipo estándar4989999113433229-5016260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.5Tipo estándar4989999113440229-5032240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Tipo estándar4989999113457229-5059240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.5Tipo estándar4989999113464229-5075240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Tipo estándar4989999113471229-5091240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

938 tipo4989999113730329-4196230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.538 tipo4989999113747329-4200230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1138 tipo4989999113754329-4218220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.638 tipo4989999113761329-4226220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.138 tipo4989999113778329-4234220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.238 tipo4989999113785329-4242220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.238 tipo4989999113792329-4251220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.338 tipo4989999113808329-4269210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.838 tipo4989999113815329-4277210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.338 tipo4989999113822329-4285210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.338 tipo4989999113631329-4099200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1938 tipo4989999113648329-4102180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.538 tipo4989999113655329-4111180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038 tipo4989999113662329-4129170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.538 tipo4989999113679329-4137170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.538 tipo4989999113686329-4145160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238 tipo4989999113693329-4153160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2338 tipo4989999113709329-4161150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.538 tipo4989999113716329-4170150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2438 tipo4989999113723329-4188140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.538 tipo4989999113594329-4056120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2538 tipo4989999113600329-4064120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.538 tipo4989999113617329-4072120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2638 tipo4989999113624329-4081110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Estándar Punzonadora Compatible Tipo 38 muere; Matriz estándar Takeda Machinery S-305; Takeda Machinery S-505E, S-505 N; Showa Seiko CL-65, MC-45, etc.
Dureza HRC57 Aplicación Para instalar en una punzonadora grande especial para perforar agujeros redondos en materiales de hierro y acero para puentes, vigas, etc. Material Acero al carbono (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico