(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pluma de vibración (para grabado)

Pluma de vibración (para grabado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden grabar hierro, aluminio, latón, cobre, plástico, vidrio, piedra, madera y otros materiales.
· El cuerpo es de resina ABS.
· Inscribe letras a través de la vibración.
· Es solo para 100 V CA (50/60 Hz).
· La punta de la pluma de vibración es de ø3,4 mm.
· Una herramienta para grabar letras en metales no ferrosos, plásticos o similares. Utiliza una fuente de alimentación de CA de 100 V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TR-B

 
Número de Parte
TR-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pluma de grabado Longitud total(mm) 163.8 Ancho(mm) 47
Altura(mm) 45.5 Trusco Code 229-6021 Accesorio Plantilla x 1
Características Se pueden grabar hierro, aluminio, latón, cobre, plástico, vidrio, piedra, madera y otros materiales. Masa(g) 250

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TR-B de la serie Pluma de vibración (para grabado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico