(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de sellos numéricos

Conjunto de sellos numéricos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden grabar bellos personajes con tallas profundas y un vástago ancho, con marcas talladas que duran mucho tiempo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SK-15
SK-20
SK-25
SK-30
SK-40
SK-50
SK-60
SK-80
SK-100
SK-130
SK-160
SKB-15
SKB-20
SKB-25
SKB-30
SKB-40
SKB-50
SKB-60
SKB-80
SKB-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaños
(mm)
Tipo de detalles Dimensiones del material A
(mm)
Dimensiones materiales B
(mm)
Trusco Code Dimensiones mínimas de grabado a
(mm)
Dimensiones mínimas de grabado b
(mm)
Dimensiones máximas de grabado c
(mm)
Dimensiones máximas de grabado d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.5Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)665228-47151.50.973.12.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)665228-472321.33.83.1200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)665228-47312.51.64.33.4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)868228-4740324.83.8350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1070228-475842.75.84.5560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1070228-476653.375.3560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1380228-4774648.26.21040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1380228-478285.410.78.11050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1690228-4791106.612.79.31760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1690228-4804138.716.111.81810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16Sellos numéricos [0-8] (juego de 10 piezas)1990228-48121610.817.412.22520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.5[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)665228-50371.50.973.12.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)665228-504521.33.83.1200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2.5[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)665228-50532.51.64.33.4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)868228-5061324.83.8350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)1070228-507042.75.84.5560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)1070228-508853.375.3560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)1380228-5096648.26.21040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)1380228-510085.410.78.11050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-13[0-8] Sellos de números invertidos (juego de 10 piezas)1690228-5126138.716.111.81810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Conjunto de sellos numéricos Establecer contenido Los números 6 y 9 se pueden usar indistintamente, por lo que eliminamos el 9 y lo convertimos en un conjunto con 10 piezas. Establecer contenido(Libro) 10
Material grabable Material de aluminio, material de latón, cobre, material SS (no apagado), material SC (no apagado), material SKS (no apagado), material SKD (no apagado), material SKH (no apagado), material SUS (no apagado) Material no grabable Material SS (apagado), material SC (apagado), material SKS (apagado), material SKD (apagado), material SKH (apagado), material SUS (apagado), vidrio de carburo, piedra, caucho, tela, papel, acrílico Material Acero al carbono (S45C) con punta templada
Características Se pueden grabar bellos personajes con tallas profundas y un vástago ancho, con marcas talladas que duran mucho tiempo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico