(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pluma de grabado neumáticamente "Marcador de trabajo"

Pluma de grabado neumáticamente "Marcador de trabajo"
  • Descuento por volumen

· Modelo: bolígrafo de inscripción
· Longitud total (mm): 140
· Código Trusco: 218-6179
· Diámetro del cuerpo (mm): 17
· Cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.025

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EW-01

 
Número de Parte
EW-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pluma de grabado Longitud total(mm) 140 Diámetro del cuerpo(mm) 17
Trusco Code 218-6179 Cantidad de consumo de aire(m3/min) 0.025 Junta de manguera PT1/4
Características Es posible grabar letras más profundas, más claras y más rápidas con una frecuencia de vibración tres veces mayor que la pluma de accionamiento neumático convencional (600 veces / minuto o más). Masa(g) 136

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EW-01 de la serie Pluma de grabado neumáticamente "Marcador de trabajo".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico