(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Punzones y grabadores: punzón para quitar pasadores, acero al carbono, cromado, E9

Punzones y grabadores: punzón para quitar pasadores, acero al carbono, cromado, E9

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Puñetazo
· Tipo de punzón: Pin
· Longitud total (mm): 150
· Material: Acero al carbón
· Característica: Adecuado para quitar pasador cónico y pasador de resorte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E9-2.5
E9-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54960408016408218-2246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34960408016415218-2254

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Longitud total(mm) 150
Ancho(mm) 9.52 Material Acero al carbón Características Adecuado para quitar el pasador cónico, pasador de resorte.
Especificaciones Cromado Masa 80 g

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico