(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Puñetazo
· Tipo de punzón: Centro
· Solicitud: Golpe central. Punzonado y taladrado de formas cilíndricas y productos de formas irregulares.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Endurecido por inducción para una dureza y durabilidad extremas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
E6-100
Modelo | Puñetazo | Tipo detallado de perforación | Centro |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 100 | Ancho(mm) | 9.52 |
Diámetro de la punta(mm) | 3.5 | Trusco Code | 219-8193 |
Aplicación | Centro llamativo. Perforación de formas cilíndricas y productos de formas irregulares. | Material | Acero al carbono para estructura mecánica |
Características | Inducción endurecida para extrema dureza y durabilidad. | Masa | 60 g |
Modelo | Puñetazo | Tipo detallado de perforación | Centro | Longitud total(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 9.52 | Diámetro de la punta(mm) | 3.5 | Trusco Code | 219-8193 |
Aplicación | Centro llamativo. Perforación de formas cilíndricas y productos de formas irregulares. | Material | Acero al carbono para estructura mecánica | Características | Inducción endurecida para extrema dureza y durabilidad. |
Masa | 60 g |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E6-100 de la serie Punzón central.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente