(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes (tipo de doble propósito de 2 ganchos / 3 ganchos)

Extractor de engranajes (tipo de doble propósito de 2 ganchos / 3 ganchos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede unir libremente, con un mecanismo único de "ganchos siempre cerrados".
· Se pueden usar 2 garras o 3 garras por separado para adaptarse a la aplicación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCRV-4
TCRV-4A
TCRV-7
TCRV-7A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Tipo de parte Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Modelo compatible Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Extractor de engranajes76~10280Cuerpo principal401360-287-0878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piezas de extracción--Producto relacionado, artículo relacionado-17TCRV-4414-7821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Extractor de engranajes76~178130Cuerpo principal702980-287-0860
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Piezas de extracción--Producto relacionado, artículo relacionado-17TCRV-7414-7839

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Se puede unir libremente, con un mecanismo único de "ganchos siempre cerrados".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico