(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de enchufe flexible para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe flexible para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Un adaptador de casquillo que puede utilizar un casquillo disponible comercialmente para la llave de tubo con un destornillador de impacto.
[Características]
· Ángulo de giro de 10 grados.
· El estado fijo (ángulo recto) se puede utilizar correctamente.
· El vástago hexagonal es del tipo ajuste a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Con la bola que puede conectar de forma segura el casquillo para la llave de tubo.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Se acopla a destornilladores de impacto y similares y se pueden utilizar vasos de cada fabricante.
· Ideal para trabajos cerca de paredes que estén ligeramente inclinadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESA-4F

Número de Parte
ESA-4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 63.5
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 10° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Material SCM435 Peso(g) 50 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 16
Longitud del cuerpo principal(mm) 36.5 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 116×35 Par de garantía(N▪m) 75
Características El ángulo de giro de 10 ° y el estado fijo (perpendicular) se pueden usar por separado. Incluye bola que puede conectar de forma segura el zócalo para la llave de tubo. La sección del vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión, por lo que tiene una excelente resistencia contra la rotura del eje.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESA-4F de la serie Adaptador de enchufe flexible para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico