(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Adaptadores de casquillo que permiten utilizar casquillos de llave de vaso con destornilladores de impacto.
[Características]
· Forma curva original SUPERIOR que logra facilidad de uso, resistencia y reducción de peso.
· ESA-3D y ESA-4D tienen un vástago hexagonal ajustado a presión y tienen una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Con bolas para conectar de forma segura casquillos para llaves de vaso.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Conectados a un destornillador de impacto o similar, se pueden utilizar vasos para llaves de vaso de cada fabricante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESA-4D

Número de Parte
ESA-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 61
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 50 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 16 Longitud del cuerpo principal(mm) 34
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 112×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Con bola para una conexión segura de la llave de tubo. La parte del vástago hexagonal es del tipo de presión y tiene una excelente resistencia a la rotura axial.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESA-4D de la serie Adaptador de enchufe para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico