(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Zócalo compuesto de goma para taladro eléctrico

Zócalo compuesto de goma para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Utiliza resina de poliuretano con excelente durabilidad.

[Características]
· La circunferencia exterior del cono de plástico queda atrapada por la parte de goma y se puede girar desde el exterior.
· El uso de la superficie texturizada permite que las tuercas se introduzcan rápidamente en tornillos de rosca completa.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERS-25

Número de Parte
ERS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Longitud total(mm) 68.5 Dimensiones del eje(mm) 6.35
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 22 Material Caucho de uretano (vástago: SCM435)
Peso(g) 45 Diámetro exterior del zócalo(mm) 38 Dimensiones nominales(mm) 25
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 121×38 Par de garantía(N▪m) 47 Características La parte de goma atrapa la circunferencia de la superficie del cono de plástico para girar desde el exterior. Utiliza las muescas para alimentar rápidamente las tuercas a todos los tornillos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERS-25 de la serie Zócalo compuesto de goma para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico