(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cincel - Con longitud de 180 mm.

Cincel - Con longitud de 180 mm.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo resistente de acero al níquel cromo molibdeno.
· Es una herramienta para procesos de endurecimiento por inducción.
· Para astillado de hormigón, etc.
[Aplicaciones]
· Para romper hormigón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-16

 
Número de Parte
TC-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 180 Lado opuesto(mm) 16 Trusco Code 389-5173
Aplicación Para romper hormigón. Material SNCMV (níquel / cromo / acero de molibdeno) Características Tipo resistente de acero al níquel cromo molibdeno.
Masa(g) 230

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-16 de la serie Cincel - Con longitud de 180 mm..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico