(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de garra inversa

Barra de garra inversa
  • Descuento por volumen

· Ancho de flauta (mm): 40
· Longitud total (mm): 190
· Solicitud: Para la eliminación de uñas.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: La forma invertida de la cabeza facilita la extracción de los clavos que están al ras de la pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CP-16
CP-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404-8148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404-8156

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 40 Longitud total(mm) 190 Aplicación Para la eliminación de uñas.
Material Acero al carbono para estructura mecánica Características La forma invertida de la cabeza facilita la eliminación de las uñas que están al ras de la pared. Masa(g) 140

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico