(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinceles - tipo recto, acero al carbono, A1

Cinceles - tipo recto, acero al carbono, A1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para corte de paneles finos y trituración de hormigón.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Endurecido por inducción de alta frecuencia para una excelente dureza y durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A1-7
A1-10
A1-13
A1-16
A1-19
A1-22
A1-25
A1-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7120382-111160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10140382-109980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13160219-8231120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16180219-8240210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19190219-8258300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22200219-8266430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25215219-8274610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32230382-1102850

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para corte de paneles delgados y astillado de hormigón. Material Acero al carbono para estructura mecánica Características Inducción de alta frecuencia endurecida para una excelente dureza y durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico