(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mini raspador

Mini raspador
  • Descuento por volumen

· Ancho de flauta (mm): 40
· Longitud total (mm): 220
· Código Trusco: 218-2343
· Solicitud: Para picar juntas, madera, etc.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D20-22

Número de Parte
D20-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 40 Longitud total(mm) 220 Trusco Code 218-2343
Aplicación Para picar juntas, madera, etc. Material Acero al carbono para estructura mecánica Características Hoja afilada de un solo lado con tratamiento térmico completo.
Masa(g) 250

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D20-22 de la serie Mini raspador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico