(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinceles - tipo ranurado, acero al cromo vanadio, A14

Cinceles - tipo ranurado, acero al cromo vanadio, A14

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para decapado de soldadura por puntos y desbarbado de soldadura por arco.
· Material: Acero de aleación especial (Acero al cromo vanadio)
· Característica: Excelente resistencia a la abrasión y al impacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A14-20
A14-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20200218-2203200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25240218-2211290
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para desbarbado por soldadura por puntos y desbarbado por soldadura por arco. Material Acero de aleación especial (acero al cromo vanadio) Características Excelente resistencia a la abrasión y resistencia al impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico