(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un medidor de pinza que se puede utilizar para verificar el voltaje, la resistencia, la conductividad y los diodos de corrientes directas y alternas.
[Aplicaciones]
· Medición de corriente eléctrica para trabajos eléctricos en edificios.
· Medida actual de automóviles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TC-03
tipo de producto | Medidor de pinza digital (para medición de corriente CA / CC) | Voltaje DC(V) | 600 | Voltaje de corriente alterna(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de corriente continua(A) | 600 | Corriente eléctrica alterna(A) | 600 | Resistencia(Ω) | 40M |
Método de detección de señal | Rectificación media (MEDIA) | Ancho(mm) | 71 | Profundidad(mm) | 37 |
Altura(mm) | 190 | Pantalla máxima(Contar) | 4000 | Trusco Code | 415-0953 |
Masa(g) | 220 | Características | Un medidor de pinza que se puede utilizar para verificar el voltaje, la resistencia, la conductividad y los diodos de corrientes directas y alternas. | Fuente de alimentación | Baterías AAA x 2 (se venden por separado) |
Diámetro máximo de medición del conductor (mm) | 30 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-03 de la serie Pinza amperimétrica (para medición de corriente CA / CC).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente