(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas R

Pinzas R
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Convencionalmente, era necesario preparar varios medidores de placa de radio para medir un radio, pero los calibradores de radio recientemente desarrollados por sí solos pueden medir radios de 0,5 a 150 mm.
· Se puede usar de la misma manera que las pinzas.
[Aplicaciones]
· Como instrumento para medir diámetros externos de tuberías para trabajos de ingeniería civil y diámetros externos de ejes de ruedas.
· Para comprobar la redondez al cortar chapas.
· Para diseñadores que realizan la verificación de curva (R).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RC-150

Número de Parte
RC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Modelo de haz Sin poste Tamaño(mm) 180×39.5×16
Trusco Code 311-0168 Masa(g) 200 Error instrumental ± 0.2 mm
Rango de medida (mm) 0.5~150 Barra de profundidad NA Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2)
Aplicación El producto se utiliza como instrumento para medir diámetros externos de tuberías para trabajos de ingeniería civil y diámetros externos de ejes de ruedas. Características Convencionalmente, era necesario preparar varios medidores de placa de radio para medir un radio, pero los calibradores de radio recientemente desarrollados por sí solos pueden medir un radio de 0,5 a 150 mm. Se puede usar en el mismo sentido que usar un medidor deslizante.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RC-150 de la serie Pinzas R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico