(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador individual

Transportador individual
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La lectura detallada es posible mediante la adopción de una placa a escala vernier.
· Un mango de sujeción que se bloquea en un ángulo arbitrario.
[Aplicaciones]
· Puede medir ángulos estrechos de dos lados.
· Para medir el ángulo de mecanizado de chapa, maquinaria, marcos de acero, etc.
· Medición de ángulos para objetos desde marcos de acero soldados a palos de golf.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-403

 
Número de Parte
SP-403
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 0.16
Modelo de haz Sin poste Trusco Code 311-0176 Masa(g) 130
Error instrumental ±10´ Especificaciones Rango de 360 ° con medidas de incremento de 10 ' Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2)
Material (rotor) Acero inoxidable (SUS304) Características La lectura detallada es posible mediante la adopción de la placa de escala Vernier. Es un mango de abrazadera que se bloquea en un ángulo arbitrario.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-403 de la serie Transportador individual.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico