(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cono de bloqueo

Cono de bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N11-22
N11-22.5
N11-23
N11-23.5
N11-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

224957934152205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22.54957934152250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

234957934152304
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.54957934152359
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

244957934152403

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 165 Longitud de la ranura(mm) 100 Forma de caña Eje redondo
Diámetro del mandril(mm) 10 Aplicación Para agujeros pasantes en madera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico