(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillos de neutralización, duros, longitud total (mm) 215/225

Cepillos de neutralización, duros, longitud total (mm) 215/225
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo que utiliza fibra conductora que está recubierta con fibra a base de nylon con gránulos finos de negro de carbón altamente conductivos.
[Aplicaciones]
· Para la eliminación de bolas de soldadura de PCB, electricidad estática y eliminación de polvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TJB-HA1
TJB-HJ1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud (mm) Longitud del cepillo (mm) Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21560287-41131 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22575287-41211 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de pincel Material de cerdas Mono ocho Longitud del pelo (mm) 14
Diámetro del cable 0.3 mm Valor de resistencia superficial 1.3×104Ω Material (mango) Hierro
Aplicación Eliminación de bolas de soldadura de placas de circuito impreso, electricidad estática y eliminación de polvo Masa(g) 50 Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico