(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillos de neutralización, suaves, longitud total (mm) 115–450

Cepillos de neutralización, suaves, longitud total (mm) 115–450
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Eliminación de electricidad estática y polvo de productos de papel, productos de plástico, materiales fotosensibles fotográficos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TJB-SL
TJB-SM
TJB-SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud (mm) Longitud del pelo (mm) Longitud del cepillo (mm) Trusco Code Tipo Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45050300287-4083Grande1201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29530145287-4091Estándar801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11530100287-4105Compacto401 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de pincel Material de cerdas Thunderon Diámetro del cable 0,06 mm
Valor de resistencia superficial 10-1Ω Material (mango) Madera Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico