(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de eliminación estática para dibujo Suave Longitud total (mm) 270

Cepillo de eliminación estática para dibujo Suave Longitud total (mm) 270
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuatro hileras de cerdas flocadas con tres hileras de pelo de caballo y una hilera de Thunderon.
[Aplicaciones]
· Eliminación de electricidad estática y polvo de productos de papel, productos de plástico, materiales fotosensibles fotográficos, etc.
· Para pincelar dibujos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TJB-SH

Número de Parte
TJB-SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de pincel Material de cerdas Thunderon Longitud (mm) 270
Longitud del pelo (mm) 65 Longitud del cepillo (mm) 145 Diámetro del cable 0,06 m
Valor de resistencia superficial 10-1Ω Trusco Code 287-4148 Material (mango) Madera
Aplicación Para la eliminación de electricidad estática y polvo de productos de papel, productos de plástico, materiales fotosensibles, etc. Masa(g) 70 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TJB-SH de la serie Cepillo de eliminación estática para dibujo Suave Longitud total (mm) 270.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico