(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varilla de soldadura para acero dulce general【26-200 piezas por paquete】

Varilla de soldadura para acero dulce general
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una varilla de soldadura tipo titanio de cal que contiene aproximadamente un 30% de polvo de hierro en el material de recubrimiento que es excelente en el alargamiento de arco y perlas, permitiendo la soldadura en todas las posiciones, como soldadura intermitente, soldadura de filete y soldadura por puntos (fijación temporal).
[Aplicaciones]
· Suelda todo, desde paneles de hierro delgados hasta paneles de hierro gruesos. (Los paneles gruesos se pueden soldar mediante apilamiento multicapa)
· Para soldar estructuras generales con acero dulce, como vehículos, marcos de acero livianos, edificios, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSR2-1610
TSR2-165
TSR2-2010
TSR2-2020
TSR2-205
TSR2-2610
TSR2-2650
TSR2-3210
TSR2-3250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del alambre del núcleo
(mm)
Longitud de la barra
(mm)
Alcance actual
(A)
Estándar Espesor de placa compatible
(mm)
piezas / caja.
(Aproximado / pc.)
Trusco Code Masa
(g)

155 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.625020–5020–502~ 4155256-19051000

76 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.625020–5020–502~ 476256-1891-

102 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

225030–6030–603~ 5102256-19211000

173 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

230030–6030–603~ 5173256-19302000

49 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

225030–6030–603~ 549256-1913500

39 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.635060–10050~904~ 739256-19481000

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.635060–10050~904~ 7200256-19565000

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3.235080~13070~1205–1026256-19641000

140 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

3.235080~13070~1205–10140256-19725000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Color final de poste Rojo Especificaciones Producto estándar JIS Z3211 E4303 (electrodo de soldadura de titanio de cal)
Aplicación Suelda todo, desde paneles de hierro delgados hasta paneles de hierro gruesos. (Los paneles gruesos se pueden soldar mediante apilamiento multicapa) Para la soldadura general de automóviles de acero blando, barras de refuerzo de hierro ligero, edificios y otros trabajos de soldadura de fabricación general.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico