(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla de soldadura de baja tensión de acero blando【4-108 piezas por paquete】

Varilla de soldadura de baja tensión de acero blando
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La varilla de soldadura de tipo óxido de titanio alto que ofrece una gran trabajabilidad específicamente en soldadura de filete horizontal y descendente logra un arco estable, produce menos salpicaduras y ofrece una excelente capacidad de pelado de escoria.
· La varilla de soldadura para máquinas de soldadura de bajo voltaje que se puede utilizar con fuentes de alimentación domésticas de 100 V. 200 V o más se recomienda para varillas de soldadura con un diámetro de 2.6 mm o más.
· Se puede obtener un cordón hermoso y brillante con soldadura superficial.
[Aplicaciones]
· Para soldar paneles delgados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TST10-142
TST10-145
TST10-162
TST10-165
TST10-2010
TST10-202
TST10-205
TST10-2610
TST10-262
TST10-3210
TST10-322
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del alambre del núcleo
(mm)
Longitud de la barra
(mm)
Alcance actual
(A)
Estándar Espesor de placa compatible
(mm)
piezas / caja.
(Aproximado / pc.)
Trusco Code

37 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.425020 a 4520 a 451.2~ 3.037256-1786

96 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1.425020 a 4520 a 451.2~ 3.096256-1794

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.625020–5020–502.0~ 4.030256-1808

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.625020–5020–502.0~ 4.080256-1816

108 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

225030–6030–603.0~ 5.0108256-1841

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

225030–6030–603.0~ 5.020256-1824

53 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

225030–6030–603.0~ 5.053256-1832

47 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2.635060–10050~904.0~ 7.047256-1867

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.635060–10050~904.0~ 7.07256-1859

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.235080~13070~1205.0 a 10.026256-1883

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.235080~13070~1205.0 a 10.04256-1875

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Color final de poste Blanco Especificaciones JIS Z3211 E4313 Producto estándar (Electrodo de soldadura de alto contenido de óxido de titanio) (* Excepto TST10-142, TST10-145)
Aplicación Para soldar paneles delgados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico