(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Papel antióxido volátil (igual para metales ferrosos / no ferrosos) SK-7M【1-10 piezas por paquete】

Papel antióxido volátil (igual para metales ferrosos / no ferrosos) SK-7M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AWSK7M609010
  • AWSK7M09030
  • AAASK7M1000100
  • Descuento por volumen

Papel volátil preventivo contra la oxidación con un excelente rendimiento de prevención de la oxidación para galvanizado y todos los materiales metálicos no ferrosos.
[Características]
· Producto aprobado JIS-Z0321.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El recubrimiento o agente antioxidante impregnado en el papel se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante". Dado que este "recubrimiento antioxidante" es muy fino, no cambia la apariencia de la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Para almacenar hierro/metales no ferrosos (galvanizado, cromado, cobre, latón, bronce fosforado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AAASK7M1000100
AWSK7M09030
AWSK7M609010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Ancho
(mm)
Longitud
(m)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo laminado1000100321-532690001 rollo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo laminado90030321-546627001 rollo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de hoja900600321-54745001 bolsa (10 hojas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Rollo de papel) Utilizar Para hierro y materiales no ferrosos. Espesor(mm) 0.13
Aplicación Para almacenar hierro / metales no ferrosos (galvanizado, cromado, cobre, latón, bronce fosforoso). Período a prueba de herrumbre 6-12 meses (12-36 meses con bolsa de plástico sellada) Especificaciones Retención de calidad de 3 años sin abrir
Material Papel Kraft + Inhibidores de corrosión volátiles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico