(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4DA405NB
Modelo del Producto | Adaptador de enchufe de impacto (para destornillador eléctrico) | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 50 | Tipo de detalles | Con tope de bola |
Dimensiones de inserción(mm) | 6.35 | Trusco Code | 375-8591 |
Masa(g) | 34 | - | - |
Modelo del Producto | Adaptador de enchufe de impacto (para destornillador eléctrico) | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 | Longitud total(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de detalles | Con tope de bola | Dimensiones de inserción(mm) | 6.35 | Trusco Code | 375-8591 |
Masa(g) | 34 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4DA405NB de la serie Adaptador de destornillador de impacto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente