(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Longitud total (mm): 42
· Ángulo de inserción (mm): 12.7
· Característica: Dado especial para extracción con forma de giro especial que agarra firmemente y retira fácilmente tuercas y pernos que parecen completamente aplastados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
4127-17 |
4127-19 |
4127-21 |
4127-22 |
4127-24 |
4127-25.4 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo del Producto | Punta de vaso (para destornillador eléctrico) | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 | Longitud total(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Zócalo especialmente para extracción con forma de giro especial que sujeta firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente